10009048
FF-006-P4X8B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 1,7798 RON |
Înălțime | 6.0 mm |
---|---|
Înălțime | 0.236 in |
Diametru bază | 15.0 mm |
Diametru bază | 0.591 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 4.1 - 4.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.161 - 0.165 in |
Tip accesoriu | Picioare cu montare cu nituri |
Culoare | Negru |
Material complet | Elastomer termoplastic |
Material bază | Elastomer |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina