10302637
551066
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 7,4948 RON |
Tip | Sigiliu de restricționare a accesului |
---|---|
Capacitate portantă | 55.0 kg |
Capacitate portantă | 55.0 kg |
Diametru orificiu șurub | 11.0 mm |
Diametru orificiu șurub | 0.433 in |
Lungime tijă | 22.0 mm |
Lungime tijă | 0.866 in |
Înălțime bază | 63.0 mm |
Înălțime bază | 2.48 in |
Diametru bază | 55.0 mm |
Diametru bază | 2.165 in |
Tip accesoriu | Picioare cu gât de prindere |
Forma bazei | Rotund |
Culoare | Negru |
Material complet bază | Poliamidă |
Material tijă | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina