10302590
551062
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 + | 6,1549 RON |
Tip | Sigiliu de restricționare a accesului |
---|---|
Capacitate portantă | 50.0 kg |
Capacitate portantă | 50.0 kg |
Diametru orificiu șurub | 11.0 mm |
Diametru orificiu șurub | 0.433 in |
Lungime tijă | 22.0 mm |
Lungime tijă | 0.866 in |
Înălțime bază | 58.0 mm |
Înălțime bază | 2.283 in |
Diametru bază | 54.0 mm |
Diametru bază | 2.126 in |
Tip accesoriu | Picioare cu gât de prindere |
Forma bazei | Rotund |
Culoare | Negru |
Material complet bază | Poliamidă |
Material tijă | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina