10306239
552017
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 1 | 2 146,3797 RON |
2 + | 653,8184 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip | Filet dublu tată M12 |
---|---|
Înălțime | 100.0 mm |
Înălțime | 3.937 in |
Lungime | 168.0 mm |
Lungime | 6.614 in |
Lungime bază | 168.0 mm |
Lungime bază | 6.614 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 90.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 3.543 in |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 4016999190 |
Lățime totală | 100.0 mm |
Lățime totală | 3.937 in |
Lungime totală | 200.0 mm |
Lungime totală | 7.874 in |
Metodă de montare | Capăt dreptunghiular dublu, tată |
Material complet | Oţel; Cauciuc |
Înălțime bază | 100.0 mm |
Înălțime bază | 3.937 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina