10306208
552014
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 + | 241,8522 RON |
Tip | Filet dublu tată M12 |
---|---|
Înălțime | 60.0 mm |
Înălțime | 2.362 in |
Lungime | 136.0 mm |
Lungime | 5.354 in |
Lungime bază | 136.0 mm |
Lungime bază | 5.354 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 70.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 2.756 in |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 4016930090 |
Lățime totală | 60.0 mm |
Lățime totală | 2.362 in |
Lungime totală | 150.0 mm |
Lungime totală | 5.906 in |
Metodă de montare | Rectangular Double Female |
Material complet | Oţel; Cauciuc |
Înălțime bază | 60.0 mm |
Înălțime bază | 2.362 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina