20124137
27940202001E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 491,841 RON |
20 + | 65,1614 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime totală | 202.0 mm |
---|---|
Lungime totală | 7.953 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 22.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.866 in |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | 5.4 |
Grosime | 4.0 mm |
Grosime | 0.157 in |
Finalizare | Natural |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 7318190090 |
Diametru orificiu de montare | 5.4 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.213 in |
Lungime bază | 35.0 mm |
Lungime bază | 1.378 in |
Metodă de montare | Fastener Screws |
Tip acționare | Folding |
Tip articulație | Cover Stay |
Material corp | Oțel inoxidabil |
Orientare la montare | Pe partea dreaptă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina