10160527
MBRP1-187-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,3348 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 3.2 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.126 in |
Grosime panou | 4.7 mm |
Grosime panou | 0.185 in |
Înălțime cap | 2.3 mm |
Înălțime cap | 0.091 in |
Diametru cap | 10.2 mm |
Diametru cap | 0.402 in |
Model fixare cu nit | Nituri mamă-tată |
Tip nit | Nit ghimpat de tip tată |
Formă cap nit | Cap bombat |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina