10223710
27MRM060020
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3417 RON |
5000 - 19999 | 0,3075 RON |
20000 + | 0,2767 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 1.6 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.063 in |
Grosime panou | 0.5 mm |
Grosime panou | 0.02 in |
Înălțime cap | 1.3 mm |
Înălțime cap | 0.051 in |
Diametru cap | 6.4 mm |
Diametru cap | 0.252 in |
Model fixare cu nit | Nituri mamă-tată |
Tip nit | Nit ghimpat de tip tată |
Formă cap nit | Rotund |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina