10417546
27MRF06B
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 6.4 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.252 in |
Grosime panou | 0.7 mm |
Grosime panou | 0.028 in |
Înălțime cap | 1.3 mm |
Înălțime cap | 0.051 in |
Diametru cap | 6.4 mm |
Diametru cap | 0.252 in |
Model fixare cu nit | Nituri mamă-tată |
Tip nit | Mamă |
Formă cap nit | Rotund |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina