10340011
132105259902
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,0624 RON |
500 - 999 | 0,9213 RON |
1000 + | 0,7077 RON |
Diametru orificiu compatibil | 6.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.236 in |
Grosime panou | 5.2 mm |
Grosime panou | 0.205 in |
Diametru cap | 10.0 mm |
Diametru cap | 0.394 in |
Înălțime cap | 0.8 mm |
Înălțime cap | 0.031 in |
Model fixare cu nit | Nituri mamă-tată |
Tip nit | Nituri cu cleme prin împingere |
Formă cap nit | Cap bombat |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina