10173848
SRT-4080W
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,5197 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 8.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.315 in |
Diametru cap | 12.0 mm |
Diametru cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 8.0 mm |
Înălțime cap | 0.315 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 4.1 - 4.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.161 - 0.165 in |
Interval grosime panou compatibil | 5.5 - 6.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.217 - 0.256 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 115 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 239 °F |
Diametru cap știft | 12.0 mm |
Diametru cap știft | 0.472 in |
Tip nit | Detașabile |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Mâner rotund |
Culoare | Alb |
Material complet | Nailon 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina