10173800
SRT-3035B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,3964 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 3.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.138 in |
Diametru cap | 10 mm |
Diametru cap | 0.394 in |
Înălțime cap | 8.0 mm |
Înălțime cap | 0.315 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 3.1 - 3.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.122 - 0.126 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.0 - 2.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.039 - 0.079 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 115 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 239 °F |
Diametru cap știft | 10.0 mm |
Diametru cap știft | 0.394 in |
Tip nit | Detașabile |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Mâner rotund |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina