10306529
552064
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,5695 RON |
Lungime ancoră | 5.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.217 in |
Diametru cap | 10.0 mm |
Diametru cap | 0.394 in |
Înălțime cap | 8.0 mm |
Înălțime cap | 0.315 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 3.0 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.118 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.0 - 4.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.118 - 0.157 in |
Diametru cap știft | 10.0 mm |
Diametru cap știft | 0.394 in |
Tip nit | Detașabile |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Rotund |
Culoare | Alb |
Material complet | Nailon 6/6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina