10306512
552055
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 22,686 RON |
Lungime ancoră | 5.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.197 in |
Diametru cap | 12.0 mm |
Diametru cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 8.0 mm |
Înălțime cap | 0.315 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 2.5 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.098 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.5 - 3.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.098 - 0.138 in |
Diametru cap știft | 12.0 mm |
Diametru cap știft | 0.472 in |
Tip nit | Detașabile |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Rotund |
Culoare | Alb |
Material complet | Nailon 6/6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina