10173473
SRCS-5065B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,7831 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 5.1 - 5.2 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.201 - 0.205 in |
Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat | 10.4 mm |
Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat | 0.409 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.5 - 4.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.138 - 0.177 in |
Lungime ancoră | 6.5 mm |
Lungime ancoră | 0.256 in |
Diametru cap | 9.8 mm |
Diametru cap | 0.386 in |
Înălțime cap | 2.7 mm |
Înălțime cap | 0.106 in |
Material complet | Nailon 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Înecate |
Formă cap nit | Plat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standarde | DIN ISO 7721 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina