10027523
SRCS-4070W
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5024 RON |
5000 - 9999 | 0,4915 RON |
10000 - 24999 | 0,4819 RON |
25000 + | 0,4723 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 4.1 - 4.2 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.161 - 0.165 in |
Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat | 9.4 mm |
Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat | 0.37 in |
Interval grosime panou compatibil | 4.5 - 5.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.177 - 0.217 in |
Lungime ancoră | 7.2 mm |
Lungime ancoră | 0.283 in |
Diametru cap | 8.8 mm |
Diametru cap | 0.346 in |
Înălțime cap | 2.7 mm |
Înălțime cap | 0.106 in |
Material complet | Nailon 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Înecate |
Formă cap nit | Plat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standarde | DIN ISO 7721 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina