10174142
SRVO-4080B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,5216 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 23.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.906 in |
Lungime ştift | 9.0 mm |
Lungime ştift | 0.354 in |
Diametru cap știft | 8.0 mm |
Diametru cap știft | 0.315 in |
Înălțime cap știft | 1.8 mm |
Înălțime cap știft | 0.071 in |
Diametru cap | 6.4 mm |
Diametru cap | 0.252 in |
Înălțime cap | 1.8 mm |
Înălțime cap | 0.071 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 4.1 - 4.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.161 - 0.165 in |
Interval grosime panou compatibil | 5.5 - 6.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.217 - 0.256 in |
Forţa de extracţie | 20.0 kg |
Forţa de extracţie | 20.0 kg |
Culoare | Negru |
Material complet | Poliamidă |
Tip nit | Blocare |
Formă cap nit | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina