10173657
SRP-4065
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 4,3947 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 8.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.315 in |
Lungime ştift | 11.0 mm |
Lungime ştift | 0.433 in |
Diametru cap știft | 7.0 mm |
Diametru cap știft | 0.276 in |
Înălțime cap știft | 1.0 mm |
Înălțime cap știft | 0.039 in |
Diametru cap | 6.4 mm |
Diametru cap | 0.252 in |
Înălțime cap | 1.6 mm |
Înălțime cap | 0.063 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 3.6 - 4.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.142 - 0.165 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.5 - 4.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.138 - 0.177 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6 |
Tip nit | Blocare |
Formă cap nit | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-1 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina