10172889
SR-3545B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,5147 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 4.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.177 in |
Lungime ştift | 6.1 mm |
Lungime ştift | 0.24 in |
Diametru cap știft | 6.4 mm |
Diametru cap știft | 0.252 in |
Înălțime cap știft | 1.6 mm |
Înălțime cap știft | 0.063 in |
Diametru cap | 6.4 mm |
Diametru cap | 0.252 in |
Înălțime cap | 1.6 mm |
Înălțime cap | 0.063 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 3.6 - 3.7 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.142 - 0.146 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.1 - 3.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.083 - 0.118 in |
Forţa de extracţie | 12.0 kg |
Forţa de extracţie | 12.0 kg |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6 |
Tip nit | Blocare |
Formă cap nit | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina