10172834
SR-3090W
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,5147 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 8.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.315 in |
Lungime ştift | 11.0 mm |
Lungime ştift | 0.433 in |
Diametru cap știft | 6.4 mm |
Diametru cap știft | 0.252 in |
Înălțime cap știft | 1.6 mm |
Înălțime cap știft | 0.063 in |
Diametru cap | 8.0 mm |
Diametru cap | 0.315 in |
Înălțime cap | 1.8 mm |
Înălțime cap | 0.071 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 3.1 - 3.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.122 - 0.126 in |
Interval grosime panou compatibil | 6.5 - 7.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.256 - 0.295 in |
Forţa de extracţie | 8.0 kg |
Forţa de extracţie | 8.0 kg |
Culoare | Alb |
Material complet | Nailon 6 |
Tip nit | Blocare |
Formă cap nit | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina