10366509
27SR236240
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,7283 RON |
2500 - 4999 | 0,6243 RON |
5000 + | 0,5463 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 10.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.413 in |
Diametru cap știft | 12.0 mm |
Diametru cap știft | 0.472 in |
Înălțime cap știft | 2.5 mm |
Înălțime cap știft | 0.098 in |
Diametru cap | 9.0 mm |
Diametru cap | 0.354 in |
Înălțime cap | 2.2 mm |
Înălțime cap | 0.087 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 5.1 - 5.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.201 - 0.205 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.4 - 4.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.094 - 0.157 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6 |
Tip nit | Nituri cu siguranţă |
Formă cap nit | Ciupercă |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina