10164433
RBF-6.4-11.1-12
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6859 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 11.1 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.437 in |
Diametru cap | 12.0 mm |
Diametru cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 1.5 mm |
Înălțime cap | 0.059 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.4 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.252 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.1 - 7.2 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.083 - 0.283 in |
Înălțime totală | 12.6 mm |
Înălțime totală | 0.496 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Conic |
Tip | Type 2 |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina