10021767
PL-250-10-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 15999 | 0,8228 RON |
16000 + | 0,6736 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 4.1 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.161 in |
Diametru cap | 12.7 mm |
Diametru cap | 0.5 in |
Înălțime cap | 2.0 mm |
Înălțime cap | 0.079 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.4 - 6.4 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.252 - 0.250 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.2 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.126 in |
Înălțime totală | 17.4 mm |
Înălțime totală | 0.685 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Opritor prin înclichetare |
Tip | Type 1 |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina