10016602
MPLE-32M/35M-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 10999 | 0,8132 RON |
11000 + | 0,664 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 5.2 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.205 in |
Diametru cap | 4.8 mm |
Diametru cap | 0.189 in |
Înălțime cap | 1.1 mm |
Înălțime cap | 0.043 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 3.2 - 3.5 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.126 - 0.138 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.9 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.075 in |
Înălțime totală | 6.3 mm |
Înălțime totală | 0.248 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | nituri cu opritor prin înclichetare |
Tip | Type 2 |
Formă cap nit | Ciupercă |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina