10000694
BPF-A414
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 12999 | 0,7571 RON |
13000 + | 0,6188 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 12.2 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.48 in |
Diametru cap | 11.5 mm |
Diametru cap | 0.453 in |
Înălțime cap | 1.8 mm |
Înălțime cap | 0.071 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 4.7 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.185 in |
Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 3.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.118 in |
Înălțime totală | 14.0 mm |
Înălțime totală | 0.551 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Tip nit | Conic |
Tip | Type 2 |
Formă cap nit | Plat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina