10278956
495223
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,1103 RON |
Lungime ancoră | 15.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.61 in |
Diametru cap | 17.8 mm |
Diametru cap | 0.701 in |
Înălțime cap | 2.4 mm |
Înălțime cap | 0.094 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.0 - 6.3 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.236 - 0.248 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.3 - 8.9 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.091 - 0.35 in |
Înălțime totală | 17.9 mm |
Înălțime totală | 0.705 in |
Culoare | Translucid |
Material complet | Polipropilenă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Nit ghimpat |
Tip | Type 1 |
Formă cap nit | Ciupercă |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina