10091814
167208569902
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,6018 RON |
500 - 999 | 1,1391 RON |
1000 + | 0,8789 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 15.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.591 in |
Diametru cap | 17.0 mm |
Diametru cap | 0.669 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 5.9 - 7.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.232 - 0.283 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.0 - 10.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.039 - 0.394 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Nit ghimpat |
Tip | Type 2 |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina