10218013
167103500002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,6429 RON |
500 - 999 | 1,1651 RON |
1000 + | 0,9008 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 12.2 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.48 in |
Diametru cap | 11.0 mm |
Diametru cap | 0.433 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
Interval grosime panou compatibil | 0.7 - 8.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.028 - 0.315 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Tip nit | Nit ghimpat |
Tip | Type 1 |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina