10217801
167008500002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 4,1346 RON |
500 - 999 | 3,1352 RON |
1000 + | 2,6286 RON |
Lungime ancoră | 36.6 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 1.441 in |
Diametru cap | 25.4 mm |
Diametru cap | 1 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.0 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.236 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.7 - 31.8 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.067 - 1.252 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Tip nit | Nit ghimpat |
Tip | Type 2 |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina