10217696
167005000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,9852 RON |
500 - 999 | 1,5197 RON |
1000 + | 1,2184 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 11.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.433 in |
Diametru cap | 16.0 mm |
Diametru cap | 0.63 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 5.0 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.197 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.2 - 6.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.047 - 0.236 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Tip nit | Nit ghimpat |
Tip | Type 2 |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina