10331156
094112060301
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,7968 RON |
500 - 999 | 0,7448 RON |
1000 + | 0,5749 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 4.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.177 in |
Diametru cap | 6.4 mm |
Diametru cap | 0.252 in |
Înălțime cap | 1.0 mm |
Înălțime cap | 0.039 in |
Diametru orificiu compatibil | 3.1 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.122 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.0 - 3.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.079 - 0.118 in |
Tip nit | Nituri cu siguranţă |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Alb |
Material complet | Nailon 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina