10316368
PPR-5090W
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,7763 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 8.9 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.35 in |
Diametru orificiu compatibil | 5.1 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.201 in |
Diametru cap | 9.4 mm |
Diametru cap | 0.37 in |
Înălțime cap | 2.8 mm |
Înălțime cap | 0.11 in |
Tip nit | Cu expansiune |
Formă cap nit | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Alb |
Material complet | Nailon 6 |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 115 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 239 °F |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina