10163733
PPR-5
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,0583 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 10.7 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.421 in |
Diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
Diametru cap | 7.1 mm |
Diametru cap | 0.28 in |
Înălțime cap | 1.6 mm |
Înălțime cap | 0.063 in |
Tip nit | Elemente de fixare |
Formă cap nit | Cap bombat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 85 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 185 °F |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina