10163658
PPR-3055B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6271 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 5.6 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.22 in |
Diametru orificiu compatibil | 3.1 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.122 in |
Diametru cap | 5.8 mm |
Diametru cap | 0.228 in |
Înălțime cap | 2.0 mm |
Înălțime cap | 0.079 in |
Tip nit | Elemente de fixare |
Formă cap nit | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6 |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 115 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 239 °F |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina