10406977
61PR900000B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4572 RON |
5000 - 9999 | 0,3915 RON |
10000 + | 0,3423 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 4.8 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.189 in |
Diametru orificiu compatibil | 3.2 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.126 in |
Diametru cap | 4.8 mm |
Diametru cap | 0.189 in |
Înălțime cap | 1.2 mm |
Înălțime cap | 0.047 in |
Tip nit | Cu expansiune |
Formă cap nit | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 85 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 185 °F |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina