10406854
61PR010100
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,5353 RON |
2500 - 9999 | 0,4818 RON |
10000 + | 0,4336 RON |
Lungime ancoră | 12.2 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.48 in |
Diametru orificiu compatibil | 7.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.276 in |
Diametru cap | 15.8 mm |
Diametru cap | 0.622 in |
Înălțime cap | 2.8 mm |
Înălțime cap | 0.11 in |
Tip nit | Cu expansiune |
Formă cap nit | Cap bombat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 85 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 185 °F |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina