10119600
093017026102
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,7653 RON |
500 - 999 | 0,6721 RON |
1000 + | 0,4832 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 13.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.512 in |
Diametru orificiu compatibil | 8.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.315 in |
Diametru cap | 13.5 mm |
Diametru cap | 0.531 in |
Înălțime cap | 3.0 mm |
Înălțime cap | 0.118 in |
Tip nit | Cu expansiune |
Formă cap nit | Cap bombat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Gri |
Material complet | Nailon 6/6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina