10119570
093016011302
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,6229 RON |
500 - 999 | 0,5489 RON |
1000 + | 0,3915 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 11.8 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.465 in |
Diametru orificiu compatibil | 7.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.276 in |
Diametru cap | 12.0 mm |
Diametru cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 2.6 mm |
Înălțime cap | 0.102 in |
Tip nit | Nituri cu siguranţă |
Formă cap nit | Oblic |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Alb |
Material complet | Nailon 6/6 |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | +85 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 185 °F |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina