10066584
093013000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,3519 RON |
500 - 999 | 0,3094 RON |
1000 + | 0,2217 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 7.9 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.311 in |
Diametru orificiu compatibil | 4.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.157 in |
Diametru cap | 6.5 mm |
Diametru cap | 0.256 in |
Înălțime cap | 1.5 mm |
Înălțime cap | 0.059 in |
Tip nit | Cu expansiune |
Formă cap nit | Cap bombat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina