10002551
DFVO-137-040
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6695 RON |
5000 + | 0,5421 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 6.4 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.252 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.5 - 6.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.059 - 0.256 in |
Lungime ancoră | 17.0 mm |
Lungime ancoră | 0.669 in |
Diametru cap | 12.0 mm |
Diametru cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 2.0 mm |
Înălțime cap | 0.079 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Tip nit | Elemente de fixare |
Formă cap nit | Cap bombat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina