10088685
137003000005
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,6297 RON |
1000 + | 0,4517 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 4.7 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.185 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.0 - 5.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.039 - 0.217 in |
Lungime ancoră | 15.0 mm |
Lungime ancoră | 0.591 in |
Diametru cap | 10.0 mm |
Diametru cap | 0.394 in |
Înălțime cap | 1.7 mm |
Înălțime cap | 0.067 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Polioximetilenă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Tip nit | Elemente de fixare |
Formă cap nit | Cap bombat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina