10382424
469146
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 14999 | 0,8311 RON |
15000 + | 0,7092 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 4.0 - 9.0 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.157 - 0.354 in |
Lungime ancoră | 21.5 mm |
Lungime ancoră | 0.846 in |
Diametru cap | 12.0 mm |
Diametru cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 2.5 mm |
Înălțime cap | 0.098 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Formă cap nit | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina