10370964
317135000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 1,6292 RON |
250 - 999 | 0,972 RON |
1000 + | 0,7625 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 6.1 - 6.4 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.24 - 0.252 in |
Lungime ancoră | 10.8 mm |
Lungime ancoră | 0.425 in |
Diametru cap | 12.7 mm |
Diametru cap | 0.5 in |
Înălțime cap | 2.7 mm |
Înălțime cap | 0.106 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Formă cap nit | Plat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Grosime panou | 6.3 mm |
Grosime panou | 0.248 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina