10365595
27PIF0065B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,5685 RON |
2500 - 9999 | 0,5116 RON |
10000 + | 0,4605 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 6.2 - 7.4 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.244 - 0.291 in |
Lungime ancoră | 16.6 mm |
Lungime ancoră | 0.654 in |
Diametru cap | 15.1 mm |
Diametru cap | 0.594 in |
Înălțime cap | 16.6 mm |
Înălțime cap | 0.654 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Formă cap nit | Plat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Grosime panou | 12.2 mm |
Grosime panou | 0.48 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina