10224083
27PIF0041
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2565 RON |
5000 - 19999 | 0,2308 RON |
20000 + | 0,2077 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 2.3 - 3.7 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.091 - 0.146 in |
Lungime ancoră | 5.2 mm |
Lungime ancoră | 0.205 in |
Diametru cap | 7.9 mm |
Diametru cap | 0.311 in |
Înălțime cap | 5.2 mm |
Înălțime cap | 0.205 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Formă cap nit | Plat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Grosime panou | 3.1 mm |
Grosime panou | 0.122 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina