10278901
495218
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,9852 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 4.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.157 in |
Diametru cap | 7.5 mm |
Diametru cap | 0.295 in |
Înălțime cap | 1.8 mm |
Înălțime cap | 0.071 in |
Interval grosime panou | 6.3 - 2.6 mm |
Interval grosime panou | 0.248 - 0.102 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Conic |
Formă cap nit | Plat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina