10067215
096205513201
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,9816 RON |
1000 + | 0,7584 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 6.4 - 5.5 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.252 - 0.217 in |
Interval grosime panou compatibil | 20.2 - 34.4 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.795 - 1.354 in |
Lungime ancoră | 19.8 mm |
Lungime ancoră | 0.78 in |
Diametru cap | 10.0 mm |
Diametru cap | 0.394 in |
Înălțime cap | 1.7 mm |
Înălțime cap | 0.067 in |
Tip nit | Nit cu înclichetare |
Formă cap nit | Rotund |
Model fixare cu nit | Clichet |
Culoare | Galben |
Material complet | Nailon 6/6 |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina