10010693
HSR-1
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,2801 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 16.4 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.646 in |
Înălțime cap | 3.0 mm |
Înălțime cap | 0.118 in |
Diametru cap | 5.0 mm |
Diametru cap | 0.197 in |
Dimensiune orificiu | 3.0 mm |
Dimensiune orificiu | 0.118 in |
Grosime panou | 8.0 mm |
Grosime panou | 0.315 in |
Diametru orificiu panou fix minim | 3.2 mm |
Diametru orificiu panou fix minim | 0.126 in |
Diametru orificiu panou fix maxim | 4.0 mm |
Diametru orificiu panou fix maxim | 0.157 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6; Oțel |
Material arc | Oțel |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model | 1 |
Formă cap nit | Plat |
Tip nit | Arc pentru montarea radiatoarelor |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina