10024072
RRR-2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,998 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Formă orificiu de montare | Pătrat/Rotund |
---|---|
Diametru orificiu B | 5.5 mm |
Diametru orificiu B | 0.217 in |
Diametru minim orificiu | 4.8 mm |
Diametru minim orificiu | 0.189 in |
Diametru orificiu maxim | 5.3 mm |
Diametru orificiu maxim | 0.209 in |
Interval grosime panou | 3.5 - 5.5 mm |
Interval grosime panou | 0.138 - 0.217 in |
Lungime ancoră | 8.0 mm |
Lungime ancoră | 0.315 in |
Diametru cap | 11.0 mm |
Diametru cap | 0.433 in |
Înălțime cap | 11.0 mm |
Înălțime cap | 0.433 in |
Diametru cap știft | 11.0 mm |
Diametru cap știft | 0.433 in |
Înălțime cap știft | 1.5 mm |
Înălțime cap știft | 0.059 in |
Nit pre-asamblat | Nu |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/66 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina