10036327
TRM-6
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,7536 RON |
5000 - 9999 | 0,6403 RON |
10000 - 19999 | 0,5716 RON |
20000 + | 0,5162 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 11.6 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.457 in |
Diametru cap | 5.5 mm |
Diametru cap | 0.217 in |
Înălțime cap | 1.5 mm |
Înălțime cap | 0.059 in |
Interval grosime panou compatibil | 6.1 - 6.7 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.24 - 0.264 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 3.1 - 3.3 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.122 - 0.128 in |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Plat |
Tip nit | Mini dur |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina